1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์ขนาดกะทัดรัด/ ชนิด NC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,261.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทคสวิตช์ขนาดกะทัดรัดที่มีรูปทรงภายนอกแบบ M5/⌀5 และความยาวขั้นต่ำ 17 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMSC
CMSCW
CMST
CMSTW
N-CMSC
N-CMSCW
N-CMST
N-CMSTW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สิ่งแวดล้อม กระบอกสูบ OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว แรงหน้าสัมผัส
(N)
โครงสร้างในการป้องกัน LED

฿ 2,261.35

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานมาตรฐาน5-0.5IP40ไม่มี LED

฿ 2,488.85

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานกันน้ำ5-0.8IP67ไม่มี LED

฿ 2,402.40

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักเกลียวมาตรฐาน-M5 x 0.50.5IP40ไม่มี LED

฿ 2,629.90

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 10สลักเกลียวกันน้ำ-M5 x 0.50.8IP67ไม่มี LED

฿ 2,397.85

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐานมาตรฐาน5-0.5IP40มี LED

฿ 2,625.35

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐานกันน้ำ5-0.8IP67มี LED

฿ 2,538.90

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักเกลียวมาตรฐาน-M5 x 0.50.5IP40มี LED

฿ 2,766.40

CONTACT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สลักเกลียวกันน้ำ-M5 x 0.50.8IP67มี LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรงปลาย เข็ม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1.5 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส NC
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.003 มม
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø1.5