ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - หน้าแปลนศูนย์กลาง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
- ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
เมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน แล้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน (มิติ H) เล็กกว่า 4 ถึง 5 มม. ส่วน OD (มิติ D) เล็กกว่า 2 มม. และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ประหยัดพื้นที่

| ชนิด | กระบอกสูบด้านนอก | ลูก เหล็กกล้า | ตัวยึด | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม | [ A ]อุปกรณ์เสริม | ||||
| หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | หน้าแปลนขนาดเล็ก | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | ||
| LHMRKW | LHMSKW | LHMCKW | SUJ2 | 58HRC or more | — | SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 to 80°C | ซีล[ M ]วัสดุ ยางไนไตร (-20 to 120°C) |
ตัวอย่าง