ลิเนียร์บุชชิ่งแบบมีหน้าแปลน - ชนิดเกลียวใน ไพล็อต แบบเดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
- วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
- ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
ขั้นตอนการแตะสามารถลดลงได้ และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ วัสดุ อ่อน สามารถติดตั้งด้วย สกรู จากด้านบนได้

| ชนิด | กระบอกสูบด้านนอก | ลูก เหล็กกล้า | ตัวยึด | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม | [ A ]อุปกรณ์เสริม | ||||
| หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | หน้าแปลนขนาดเล็ก | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ S ] | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | ||
| LHITR | LHITS | LHITC | SUJ2 | 58HRC or more | — | SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | -20 to 80°C | ซีล[ M ]วัสดุ ยางไนไตร (-20 to 120°C) |