ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบคู่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ยกเว้นหน่วยการหล่อลื่น MX, บุชชิ่งเชิงเส้นของ MISUMI ถูกเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาดและทำให้บูชแห้งแล้ว แนะนำให้ทาจาระบีก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคหรือก๊าดขาว

รายละเอียดสินค้า

ประเภทกะทัดรัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (ขนาด H) เล็กกว่าประเภทมาตรฐาน 4 ถึง 5 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ขนาด D) เล็กกว่า 2 มม. ความยาวรูปหน้าแปลน: ชนิดเดี่ยว รุ่นมาตรฐาน.

หน้าแปลนกลม
หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
หน้าแปลนขนาดเล็ก
dr = 6 ถึง 12
dr = 16
ชนิดกระบอกสูบด้านนอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[ A ] อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลนกลมหน้าแปลนแบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดเล็ก[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ] กระบวนการเตรียมผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
LHRKWLHSKWLHCKWเทียบเท่า SUJ258HRC ขึ้นไปเทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)−20 ถึง 80 °Cซีล [ M ] วัสดุ
ยางไนไตรล์
(−20 ถึง 120°C)
LHRKWMLHSKWMLHCKWMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่า SUS440C

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า 
 LHRKW10
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRKW12L
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRKW12G
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRKW12H

(จาระบีชนิด L)
(จาระบีชนิด G)
(จาระบีชนิด H)
[ ! ] มีจาระบีชนิดอื่นให้เลือก
drความเผื่อ DLHTdd1trพี.ซี.ดี.WFAความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
*1
ลูกปืน
แถว
เส้นตั้งฉาก
* 2
แรงประเมินโมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
โมเมนต์
(N⋅m)
มวล (g)
 ค่าพิกัดความเผื่อ กระบวนการเตรียมผิว
ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิว
มีให้
 ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nหน้าแปลนกลมหน้าแปลนแบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดเล็ก
60
−0.01
100
− 0.011
0
− 0.015
35±0.32553.563.131920190.01560.0152063092.46242021
8130
− 0.013
0
− 0.018
45282223223835555.76383435
1017553564.57.54.13.7527272758586710.99796873
12190
− 0.016
0
− 0.021
573830293060889911.85958287
1626704436342427965143123.48154135141
 kgf = N × 0.101972
* 1. ปริมาณการเยื้องศูนย์สูงสุดระหว่างจุดศูนย์กลางของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D และจุดศูนย์กลางของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
*2. เส้นตั้งฉากของ D กับพื้นผิวการติดตั้งหน้าแปลน
[ ! ] น้ำมันป้องกันสนิมถูกใช้ในขณะส่งมอบ