ชนิดหน้าแปลนกะทัดรัด - แบบเดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ยกเว้นหน่วยการหล่อลื่น MX, บุชชิ่งเชิงเส้นของ MISUMI ถูกเคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาดและทำให้บูชแห้งแล้ว แนะนำให้ทาจาระบีก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิคหรือก๊าดขาว

รายละเอียดสินค้า

ประเภทกะทัดรัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (ขนาด H) เล็กกว่าประเภทมาตรฐาน 4 ถึง 5 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ขนาด D) เล็กกว่า 2 มม. ความยาวรูปหน้าแปลน: ชนิดเดี่ยว รุ่นมาตรฐาน.

หน้าแปลนกลม
หน้าแปลนแบบเหลี่ยม
หน้าแปลนขนาดเล็ก
dr = 6 ถึง 12
dr = 16
ชนิดกระบอกสูบด้านนอกลูกปืนรีเทนเนอร์อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน[ A ] อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลนกลมหน้าแปลนแบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดเล็ก[M] วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ] กระบวนการเตรียมผิว[M] วัสดุ[M] วัสดุ
LHRKLHSKLHCKเทียบเท่า SUJ258HRC ขึ้นไป—เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)−20 ถึง 80 °Cซีล [ M ] วัสดุ
ยางไนไตรล์
(−20 ถึง 120°C)
LHRKMLHSKMLHCKMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่า SUS440C

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า 
 LHRK12
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบเดี่ยว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRK12L
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบเดี่ยว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRK12G
ลิเนียร์บุชชิ่งแบบหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด, แบบเดี่ยว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง LHRK12H

(จาระบีชนิด L)
(จาระบีชนิด G)
(จาระบีชนิด H)
[ ! ] มีจาระบีชนิดอื่นให้เลือก
drความเผื่อ DLHTdd1trพี.ซี.ดี.WFAความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
*1
ลูกปืน
แถว
เส้นตั้งฉาก
* 2
แรงประเมินมวล (g)
 ค่าพิกัดความเผื่อ กระบวนการเตรียมผิว
ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิว
มีให้
 ค่าพิกัดความเผื่อC (ไดนามิก) NCo (สถิต) Nหน้าแปลนกลมหน้าแปลนแบบเหลี่ยมหน้าแปลนขนาดเล็ก
6 100
− 0.011
0
− 0.015
19±0.32553.563.131920—190.01260.012131155181415
80130024282223—22235277272224
10− 0.00917− 0.013− 0.018293564.57.54.13.752727—27368433524146
12 190030383029—30381449645055
16 26− 0.016− 0.021374436342427608716967783
*1. ปริมาณการเยื้องศูนย์สูงสุดระหว่างจุดศูนย์กลางของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D และจุดศูนย์กลางของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน dr.
*2. เส้นตั้งฉากของ D กับพื้นผิวการติดตั้งหน้าแปลน
[ ! ] น้ำมันป้องกันสนิมถูกใช้ในขณะส่งมอบ
การเคลือบจาระบี
โดยการเลือกจาระบีด้านล่าง สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบจาระบีได้
ชนิดชื่อผลิตภัณฑ์คุณสมบัติหลัก
ชนิด Aจาระบี Alvania S2 (โดย Showa Shell Sekiyu)จาระบีอเนกประสงค์เหมาะสำหรับตำแหน่งการหล่อลื่นด้วยจาระบีที่หลากหลาย
รุ่น YAFF (ผลิตโดย บริษัท THK จำกัด)จาระบีที่มีอนุภาคน้อย, ความต้านทานการหมุนที่เสถียร, และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
ชนิด GLG2 (ผลิตโดย NSK Ltd.)จาระบีที่มีอนุภาคน้อยกว่า ทนต่อการสึกหรอและสนิมได้ดีเยี่ยม
ประเภท LET-100K (ผลิตโดยบริษัท KYODO YUSHI จำกัด)ทนความร้อนและความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันเหนือกว่า นอกจากนี้ยังมีการยึดติดและการรวมตัวที่สูงพร้อมกับการกระเด็นหรือการรั่วไหลที่จำกัด
ประเภท HFGL (Lubriplate)เหมาะสำหรับการหล่อลื่นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา (NSF H-1 Reg. เบอร์ 043534)
ตารางประสิทธิภาพจาระบี (ค่าอ้างอิง)
รายการเงื่อนไขหน่วยวิธีการวัดค่าชนิด Aรุ่น Yชนิด Gประเภท Lประเภท H
สารเพิ่มความหนืด———ชนิดลิเธียมชนิดลิเธียมชนิดลิเธียมอะโรมาติกไดยูเรียสบู่อะลูมิเนียมคอมเพล็กซ์
น้ำมันพื้นฐาน———น้ำมันแร่น้ำมันสังเคราะห์ละเอียดน้ำมันแร่ + น้ำมันไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์อีเทอร์น้ำมันสีขาว USP
ความหนืดคิเนแมติกของน้ำมันพื้นฐาน
40°Cmm2/sJIS K2220 2313110032—105 (ASTMD-445)
100°C12.2—5.4—11.5 (ASTMD-445)
(ประสิทธิภาพในการแทรกซึม)——JIS K2220 7283315199280310 (ASTMD-217)
จุดหยด—°CJIS K2220 8181220201260 <238 (ASTMD-217)
ปริมาณการระเหย99°C × 22 ชม.wt%JIS K2220 100.20.71.4—0.27 (ASTMD−972)
การแยกน้ำมัน100°C × 24 ชม.wt%JIS K2220 112.42.60.81.22.1 (ASTMD−1742)
อุณหภูมิใช้งานในอากาศ°C—-25 ถึง 120-40 ถึง 120−20 ถึง 70−40 ถึง 200−12 ถึง 177
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
ชนิดหน้าแปลนกะทัดรัด - แบบเดี่ยว | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย