ลูกดันสปริง- ประเภทสั้น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
- บอลพลันเจอร์มาตรฐาน MISUMI - ชนิดสั้น
- รหัสสินค้าชนิด BPK
- วัสดุบอดี้หลัก: สแตนเลส SUSXM7
- วัสดุลูกบอล: สแตนเลส SUS440C
- ความแข็งลูกบอล: 59 ถึง 66HRC
- วัสดุสปริง: สแตนเลส SUS304-WPB
- วัสดุสเปสเซอร์: สแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้ง: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบ (M): 3, 4, 5, 6 และ 8
- อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 240°C
- สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้เพียงใช้ซ็อกเกตหกเหลี่ยม
- ความยาวรวมสั้นกว่าบอลพลันเจอร์ทั่วไปประมาณ 30%


| ชนิด | ตัวเครื่อง | ลูกบอล | สปริง | สเปเซอร์ | อุณหภูมิ ใช้งาน | |
| [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | ||
| BPK | SUSXM7 | SUS440C | 59 to 66HRC | SUS304-WPB | SUS304 | -30 to 240°C |