ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง ชนิดกำหนดความยาวได้ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 28, 38 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สำหรับไกด์โฮลเดอร์ชนิด KN จำนวนตัวยึดที่สามารถเลือกได้จะขึ้นอยู่กับขนาด L
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- ขอแจ้งให้ทราบว่า พื้นผิวบริเวณที่ตัดของโครงไม่ได้รับการเคลือบพื้นผิว
รายละเอียดสินค้า
ลูกกลิ้งลำเลียง แบบไม่มี เหล็กกล้า ให้คุณระบุความยาวได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ คือ 28/38 มม.
มีความหลากหลายสูงและสามารถใช้ได้กับ สเปค ด้านแรงโน้มถ่วง คุณสามารถเลือกได้โดยเลือก พิทช์ โรเลอร์ ความยาว (1 ม. หรือน้อยกว่า) และความกว้าง

| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์ | พิทช์ โรเลอร์ | โรเลอร์ (HRO28, HRO38) | ตลับลูกปืน | เฟรม | |||||
| P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
| 28 mm | ROCOM | ROCOG | — | — | เหล็กกล้า | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | กัลฟานหรือเทียบเท่า |
| 38 mm | — | ROCOE | ROCOH | ROCOJ | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์ | พิทช์ โรเลอร์ | พิน R | อุปกรณ์รองรับโครงคัปปลิ้ง | สกรู, นัท | ||||||
| P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | |
| 28 mm | ROCOM | ROCOG | — | — | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต |
| 38 mm | — | ROCOE | ROCOH | ROCOJ | ||||||