1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรองกลม สปริงล็อค สปริง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรองกลม สปริงล็อค สปริง
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรองกลม สปริงล็อค สปริง
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรองกลม สปริงล็อค สปริง
  • สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรองกลม สปริงล็อค สปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดคือ M3 ถึง M8 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SCBZ3-6SALE
SCBZ3-8
SCBZ3-10
SCBZ3-12
SCBZ4-8
SCBZ4-10
SCBZ4-12
SCBZ4-15
SCBZ4-20
SCBZ5-10
SCBZ5-12
SCBZ5-15
SCBZ5-16SALE
SCBZ5-20
SCBZ6-12
SCBZ6-15
SCBZ6-16
SCBZ6-20SALE
SCBZ6-25
SCBZ8-20
SCBZ8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 12.74

฿ 0.90

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10360.5

฿ 11.38

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10380.5

฿ 11.38

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103100.5

฿ 11.38

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103120.5

฿ 17.29

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10480.7

฿ 17.29

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104100.7

฿ 17.75

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104120.7

฿ 17.75

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104150.7

฿ 19.11

WASHER ASSEMBLED STAINLESS CAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104200.7

฿ 20.02

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8

฿ 20.02

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105120.8

฿ 20.93

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150.8

฿ 20.93

฿ 2.10

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105160.8

฿ 22.30

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105200.8

฿ 20.93

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น 3 วัน 106121

฿ 22.30

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106151

฿ 22.30

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106161

฿ 23.21

฿ 4.45

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106201

฿ 23.21

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106251

฿ 32.31

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108201.25

฿ 34.13

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWSEWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108251.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เทียบเท่า SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ลำกล้องลูกปืน ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม ด้วย แหวนรอง จับ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)
การใช้งาน มาตรฐาน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้