โอริง/ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]·โอริงนี้ให้คุณเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้

| รุ่น | [M] วัสดุ | [H]ความแข็ง (JIS Hs) | สี | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | สัญลักษณ์ JIS |
| DFA | ยางไนไตร | 70±5 | สีดำ | -30 to 100°C | Class 1 A |
| DFB | ยางไนไตร | 90±5 | สีดำ | -25 to 100°C | Class 1 B |
| DFF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | 70±5 | สีดำ | -15 to 200°C | Class 4 D |
ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
(1) สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้
(2) สามารถรักษาระดับความปิดสนิทของอากาศในด้วยการขึ้นรูปวัลคาไนซ์
(3) ไม่มีการแตกหักจากข้อต่อ
(1) สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้
(2) สามารถรักษาระดับความปิดสนิทของอากาศในด้วยการขึ้นรูปวัลคาไนซ์
(3) ไม่มีการแตกหักจากข้อต่อ