ข้อต่ออากาศ / ขั้วต่อปลั๊ก / ท่อขนาดเล็ก

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก · มีจำหน่ายใน สเตนเลส/ ทองเหลือง

| ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
| NMCPH | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
| NMCPHS | SUS304 | - |
ข้อมูลมากกว่านี้
[ ! ]ระบบ ปิดเปิดทางเดี่ยว (มี วาล์ว ให้ทางด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ )
สเปค
สเปค| วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | บังคับ ของไหล |
| ยางไนไตรล์ (NBR) | -20 ° C ถึง 60 ° c | อากาศ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด mpa (kgf / cm2) | ความทนความดัน mpa (kgf / cm2) |
| ทองเหลือง: 1.0 (10) สเตนเลส: 1.0 (10) | ทองเหลือง: สเตนเลส 1.5 (15): 1.5 (15) |