ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อแบบสัมผัสเชิงมุม - การรวมกันแบบหลังชนหลังเชิงมุม - หน้าแปลน

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนตุ๊กตาเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมพร้อมตัวเสื้อ - ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกัน - มาพร้อมหน้าแปลน
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 15 และ 50
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกลม
● ตลับลูกปืนที่ใช้ : ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมติดตั้งจับคู่แบบหันหลังชนกัน
● ประเภทฝาครอบ : ฝาครอบมาตรฐาน, สำหรับซีลกันน้ำมัน, และ สำหรับโอริง
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

| ชนิด | (1) ตลับลูกปืนหน้าสัมผัสเชิงมุม | (2) ตัวเสื้อ (4) ปลอกสวมแหวนใน | (5) สกรูยึดฝาครอบ | ||
| (การรวมกันแบบย้อนกลับ) | (3) มาตรฐาน / ซีลน้ำมัน / ฝาครอบโอริง | ||||
| [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
| ABGEB | เทียบเท่า SUJ2 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ (Blackening) | SCM435 | การรมดำ (Blackening) |
| ABGE | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | — | ||
ตัวอย่าง