แบริ่งพร้อมตัวเรือน - จับแหวนชั้นนอก, ไพล็อต

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนตุ๊กตา - พร้อมแหวนจับด้านนอก, แบบไพล็อต
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 15 และ 40
● ตลับลูกปืนที่ใช้ : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
● รูปร่าง : หน้าแปลนกลมพร้อมไพล็อต
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
ตัวเสื้อ - S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

| ชนิด | (1) ตลับลูกปืน/รองลื่น | (2) ตัวเรือน (3) ฝาครอบแหวนตัวนอก | (4) สกรูติดตั้งฝาครอบวงแหวนนอก | ||
| [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | |
| GBGYB | เทียบเท่า SUJ2 | S45C | การรมดำ (Blackening) | SCM435 | การรมดำ (Blackening) |
| GBGY | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | — | ||