1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากทรง L - มีรัศมีภายใน, ด้านไม่เท่ากัน

เหล็กฉากทรง L - มีรัศมีภายใน, ด้านไม่เท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เหล็กฉากชนิดวัสดุตัดที่ทำให้สามารถเลือกความสูงและขนาดความกว้างและความยาวไม่เท่ากันได้



[T] ความเผื่อ
ชนิด[ M ]วัสดุ
LAFSSS400
LAFAA6063

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
LAFS12200

รหัสสินค้าkAL
LAFS9±2.0±3.0+ 1.0
 0
LAFS9A+ 2.0
 0
LAFS12±3.0
LAFS15+ 3.0
 0
LAFA5±2.0±0.7+ 1.0
 0
LAFA6
LAFA10+ 2.0
 0
LAFA12

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAFA5-[30-300/1]
LAFA6-[30-300/1]
LAFA10-[30-300/1]
LAFA12-[50-300/1]
LAFS9-[30-300/1]
LAFS9A-[50-300/1]
LAFS12-[50-300/1]
LAFS15-[100-300/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606357530 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606369030 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063107530 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631212550 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS40099030 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400912550 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS4001212550 ~ 300

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SS40015150100 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี การขัดเงา วิธีการ ด้วยรัศมีภายใน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้