แผ่นพลาสติก - แบบบาง - 0.5 ถึง 2.0 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ประเภท: UPSH ( โพลีเอทิลีน เอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ)
    เริ่มตั้งแต่คำสั่งซื้อที่ได้รับในวันที่ 3 มิถุนายน 2024 ค่าเผื่อความหนาของ แผ่นเพลท จะเปลี่ยนไปตามการแก้ไขมาตรฐานการตกแต่งของ วัสดุฐาน
    โปรดตรวจสอบสิ่งนี้ก่อนทำการสั่งซื้อ
    ก่อนเปลี่ยน: -0.2/+0.5 >>;หลังจากการเปลี่ยนแปลง: -0.2/+0.7.
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

· แผ่นบางที่สามารถระบุความหนาได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.0 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.

ชนิด[ M ]วัสดุเกรดสีการส่งผ่านแสงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
ACSHอะคริลิคมาตรฐานโปร่งใส93%-30 to 80°C
PCTSHโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส90%-30 to 100°C
PYSHPETโปร่งใส87%-15 to 55°C
PASHโพลิอะซีทัลสีขาว-45 to 95°C
UPSHโพลีเอทิลีน ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษสีขาวขุ่น-100 to 80°C
- ] คุณสมบัติ หน้า 949, 953, 954