แผ่นฉนวนกันความร้อน / เกรด มาตรฐาน / เกรดทนความร้อน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แผ่นฉนวนกันความร้อน / เกรด มาตรฐาน / ทนความร้อน
    แผ่นฉนวนกันความร้อน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อจัดการและ ควบคุม การถ่ายเทความร้อนในการใช้งานต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● ความหนา แผ่นเพลท (มม.): 3, 5, 10 และ 15
    ● อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน (°C):
    เกรด มาตรฐาน (สีขาว) - อุณหภูมิห้อง ~ 220
    เกรด ทนความร้อน (สีเทา) - อุณหภูมิห้อง ~ 500
    ● ประเภท แผ่นเพลท: มาตรฐาน (ไม่มีรู) / แผ่นเพลท มีรู (2/4/6 รู)
    [การใช้งาน]
    ใช้สำหรับเป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับหน้าแปลนและ งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

    ดรออิ้งบอกขนาด

    มาตรฐานมีรู  
     2 รู2H4 รู4H6 รู6H
    [ ! ]A ≥ B
     
    รายละเอียดการตัดแต่งรูด้วยเครื่องจักร
    N (รูทะลุ)Z (รูคว้าน)P (เคาท์เตอร์ซิงค์)M (สปริงเสริมเกลียว)
     
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสลักเกลียว   3      4      5      6      8      10   
    d3.54.55.56.5911
    d189.51114
    h5679
     
     
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสลักเกลียว   3      4      5      6   
    d3.54.55.56.5
    d17.59.511.513.5
    h22.533.5
     
    ■ โต๊ะวางชิ้นงาน 1
    เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสลักเกลียว   3      4      5      6      8      10   
    d3.54.55.56.5911
    L3456810
    4.567.591215
    681012
      ตัวอย่างการสั่งซื้อ: M4-L6
    [ ! ]L ≤ T-1
     [ ! ]เมื่อ L + 5 < T รูที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจะเป็นรูตัน

    สเปคผลิตภัณฑ์

    ชนิด
    เลือก Tolerance
    ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด A และ B
    วัสดุฐานหลัก
    วัสดุหลัก
    เกรด
    สี
    อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
    HIPA
    ไม่ได้ระบุ
    +1.0
    ไฟเบอร์กลาส
    ฐานรอง/แผ่นรองชนิดบอเรต
    น้ำยาประสาน
    มาตรฐาน
    สีขาว
    อุณหภูมิห้องถึง 250°C
    0
    P
    ±0.3
    HIPN
    ไม่ได้ระบุ
    +1.0
    โพลีเอสเตอร์
    ไม่อิ่มตัว
    สีน้ำตาล
    อุณหภูมิห้องถึง 200°C
    0
    P
    ±0.3
    HIPHA
    ไม่ได้ระบุ
    +1.0
    ฐานรองฟอสเฟต
    น้ำยาประสาน
    ทนความร้อน
    สีเทา
    อุณหภูมิห้องถึง 500°C
    0
    P
    ±0.3