1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสเตนเลสพร้อมสปริง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● Type : บานพับพร้อมสปริง
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 20 และ 25
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHSP20
HHSP25
HHSP38
HHSP51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)

฿ 70.53

HINGES WITH SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102014

฿ 81.90

HINGES WITH SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102532

฿ 100.10

HINGES WITH SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103832

฿ 125.12

HINGES WITH SPRINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับสปริง ยางกันกระแทก/ แรงบิด/ สปริง วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เกลือกกลิ้งขัด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้