1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อคบานพับ สำหรับ HHS/HHSK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทสำหรับบานพับรุ่น HHS/HHSK .มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู, 3 รู และ 4 รู ต่อ1ฝั่ง
● ความหนา (mm.) : 3
● ระยะพิตช์ สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 13 และ 36
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHKST25SALE
HHKST30
HHKST40SALE
HHKST50
HHKST65SALE
HHKST75
HHKST90
HHKST100
HHST25
HHST30
HHST40
HHST50
HHST65
HHST75
HHST90
HHST100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้ร่วมกับบานพับ หมายเลข รูปทรง

฿ 91.00

฿ 26.26

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS25-

฿ 104.65

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10HHKS30-

฿ 109.20

฿ 46.32

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS40-

฿ 109.20

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS50-

฿ 122.85

฿ 31.62

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS65-

฿ 127.40

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS75-

฿ 136.50

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10HHKS90-

฿ 145.60

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHKS100-

฿ 91.00

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHS25A

฿ 104.65

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10HHS30A

฿ 109.20

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHS40A

฿ 109.20

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHS50A

฿ 122.85

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHS65AB

฿ 127.40

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10HHS75AB

฿ 136.50

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10HHS90AB

฿ 145.60

HINGE(S) NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10HHS100AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้