มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ 1.5 นิวตัน-เมตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแบบฝัง
ด้ามจับประตูแบบฝังถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาด LXH (mm.): 90 x 60 and 120 x 60
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูเจาะขนาด (mm.):
UWAUNS90 สำหรับรูเจาะขนาด : 61 x 45
UWAUNS120 สำหรับรูเจาะขนาด : 91 x 45
- ขนาดเกลียว : M4 2 ชุด
- วัสดุ : สเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ขัดเงา
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด