มือจับแบบฝังชนิดพับ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ที่จับแบบฝัง ชนิดพับได้
ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมแบบฝัง ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 130 and 200
- ระยะสั้นสุด(mm.) : 80 and 91
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูพาแนลขนาด (W1 x L1)(mm.):
UWUAFN130 - 70 x 110
UWUAFN200 - 73 x 171
- Material : อะลูมิเนียม ADC12
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด