1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลุกบิตแบบหัวลายทะแยง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยักชนิดเพชร ทรงกระบอก · ใช้รอยหยักชนิดเพชรสำหรับการตัดเฉือนส่วนด้านข้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NKBX3-6
NKBX3-10SALE
NKBX4-6
NKBX4-10SALE
NKBX4-16
NKBX5-10SALE
NKBX5-16
NKBX5-20
NKMSX3
NKMSX4
NKMSX5
NKOSX3-6SALE
NKOSX3-10
NKOSX4-6
NKOSX4-10
NKOSX4-16
NKOSX5-10
NKOSX5-16SALE
NKOSX5-20
NOBX3-6SALE
NOBX3-10
NOBX4-6
NOBX4-10
NOBX4-16
NOBX5-10SALE
NOBX5-16
NOBX5-20
NOMSX3
NOMSX4
NOMSX5
NOOSX3-6SALE
NOOSX3-10SALE
NOOSX4-6SALE
NOOSX4-10
NOOSX4-16SALE
NOOSX5-10
NOOSX5-16SALE
NOOSX5-20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เจาะรูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 109.20

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว (แบบขั้นบันได)6[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1215

฿ 109.20

฿ 50.42

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว (แบบขั้นบันได)10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1215

฿ 154.70

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)6[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1617

฿ 154.70

฿ 102.80

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1617

฿ 154.70

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)16[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1617

฿ 182.00

฿ 61.77

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2019.5

฿ 182.00

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)16[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2019.5

฿ 182.00

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)20[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2019.5

฿ 95.55

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได)-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์1215

฿ 113.75

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได)-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์1617

฿ 163.80

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได)-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์2019.5

฿ 195.65

฿ 57.87

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว (แบบขั้นบันได)6[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1215

฿ 195.65

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103เกลียว (แบบขั้นบันได)10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1215

฿ 241.15

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)6[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1617

฿ 241.15

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1617

฿ 241.15

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104เกลียว (แบบขั้นบันได)16[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1617

฿ 282.10

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2019.5

฿ 282.10

฿ 96.06

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)16[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2019.5

฿ 282.10

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)20[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2019.5

฿ 109.20

฿ 61.58

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว6[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1210

฿ 109.20

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1210

฿ 154.70

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104เกลียว6[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1611

฿ 154.70

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1611

฿ 154.70

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว16[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม1611

฿ 182.00

฿ 90.49

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว10[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2012

฿ 182.00

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว16[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2012

฿ 182.00

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว20[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่มี-ไม่มี-หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม2012

฿ 95.55

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์1211

฿ 118.30

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์1612

฿ 163.80

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[สเตนเลส] SUS303-ไม่มี-ตลอดการขัดเงาแฮร์ไลน์2013

฿ 195.65

฿ 72.04

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว6[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1210

฿ 195.65

฿ 101.31

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103เกลียว10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1210

฿ 241.15

฿ 82.35

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว6[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1611

฿ 241.15

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น 3 วัน 104เกลียว10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1611

฿ 241.15

฿ 107.91

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104เกลียว16[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์1611

฿ 282.10

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว10[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2012

฿ 282.10

฿ 91.17

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว16[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2012

฿ 282.10

฿ 131.04

KNUREING KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105เกลียว20[สเตนเลส] SUS303ไม่มี-ไม่มี-การขัดเงาแฮร์ไลน์2012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร Crisscross ขึ้นลาย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้