(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถใช้งานได้โดยไม่มีการรบกวนเมื่อไม่มีช่องว่างด้านบน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | สี ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 ฿ 185.38 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | M (สีส้ม) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | B (สีดำ) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 | 6800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 ฿ 135.70 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | B (สีดำ) | |
฿ 286.65 ฿ 134.73 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | B (สีดำ) | ||
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | M (สีส้ม) | |
฿ 286.65 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 ฿ 233.56 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | B (สีดำ) | ||
฿ 450.45 ฿ 211.31 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | M (สีส้ม) | ||
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 32 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 32 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 450.45 | FLAT TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 32 | 4100 | S (สีเทาเงิน) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง L | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) | 45 |
วัสดุก้านโยก | สังกะสี | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง