(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์สำหรับติดตั้งและปรับระดับ ใช้ร่วมกับฐานรอง
รุ่น | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง (ส่วนปลายชุบแข็งผิวด้วยการเหนี่ยวนำ) | [S] กระบวนการชุบผิว | |
ขนาด L คงที่ | เลือกขนาด L ได้ | |||
FJKB | FJKBF | S45C | 50 to 56HRC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
FJKBB (เกลียวละเอียด) | — | |||
FJKBS | — | SUS304 | — | — |
รหัสสินค้า | — | L |
FJKB12 FJKCF16 | — | 80 |
รหัสสินค้า | ℓ | d | E | F | H | SR | J | K | r | B | (e) | T | น้ำหนักที่รับได้ (kN) | มวล (ก.) | ||
รุ่น | M (xP) | |||||||||||||||
หยาบ | ละเอียด | |||||||||||||||
FJKB FJKBS (สแตนเลส) FJKBF FJKBB (เกลียวละเอียด) | 12 (x1.75) | — | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.5 | 19 | 21.9 | 10 | 23.6 | 75 |
16 (x2.0) | — | 12 | 13 | 1.6 | 10 | 14 | 10 | 13 | 1.0 | 24 | 27.7 | 13 | 44.0 | 171 | ||
20 (x2.5) | 20 (x1.5) | 13.5 | 15 | 6.5 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 30 | 34.6 | 16 | 68.6 | 252 | ||
24 (x3.0) | 24 (x1.5) | 14 | 18 | 8 | 2.5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 1.2 | 36 | 41.6 | 19 | 98.8 | 436 | |
FJKBB (เกลียวละเอียด) | — | 30 (x1.5) | 16 | 22 | 10 | 3 | 17 | 24 | 16 | 25 | 1.2 | 46 | 53.1 | 24 | 123.3 | 680 |
รหัสสินค้า |
---|
FJKB12 |
FJKB16 |
FJKB20 |
FJKB24 |
FJKBB20 |
FJKBB24 |
FJKBB30 |
FJKBF12-60 |
FJKBF12-100 |
FJKBF16-80 |
FJKBF16-100 |
FJKBF16-120 |
FJKBF20-120 |
FJKBS12 |
FJKBS16 |
FJKBS20 |
FJKBS24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | พิทช์ P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.75 | FOOT JACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | - | หยาบ | - | |
฿ 236.60 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | - | หยาบ | - | |
฿ 282.10 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | - | หยาบ | - | |
฿ 304.85 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | - | หยาบ | - | |
฿ 432.25 ฿ 220.10 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | - | ละเอียด | 1.5 | ||
฿ 468.65 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24 | - | ละเอียด | 1.5 | |
฿ 609.70 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 30 | - | ละเอียด | 1.5 | |
฿ 232.05 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 60 | หยาบ | - | |
฿ 232.05 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 100 | หยาบ | - | |
฿ 259.35 ฿ 121.97 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 80 | หยาบ | - | ||
฿ 259.35 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 100 | หยาบ | - | ||
฿ 259.35 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 120 | หยาบ | - | |
฿ 318.50 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | 120 | หยาบ | - | |
฿ 313.95 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SUS304 | - | 12 | - | หยาบ | - | |
฿ 400.40 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SUS304 | - | 16 | - | หยาบ | - | |
฿ 518.70 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SUS304 | - | 20 | - | หยาบ | - | |
฿ 652.47 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SUS304 | - | 24 | - | หยาบ | - |
กำลังโหลด …
สเปค | ปลาย SR สี่เหลี่ยมลบคม | ชนิด | โบลท์ปรับระดับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง