1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาฉิ่งแบบปรับได้ / ประเภทยึดกับที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาฉิ่งแบบปรับได้ / ประเภทยึดกับที่
  • ขาฉิ่งแบบปรับได้ / ประเภทยึดกับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับ /แบบอยู่กับที่
- ชนิดสินค้า: สลักเกลียวปรับระดับ.
- รหัสชุดสินค้าได้แก่ FJKN (เหล็กกล้า) และ FJKNS (เหล็กกล้าไร้สนิม)
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็ก SS400 และสแตนเลส SUS304
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า SS400
- ขนาดเกลียว (M): 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 75, 100, 125, 130 150 และ 180 มม.
- เพลาสกรูหมุนอย่างอิสระจากฐานและเอียงได้เล็กน้อย
- แผ่นปรับประเภทนี้มีรูหนึ่งรูสำหรับเจาะยึด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJKN10-75
FJKN10-100
FJKN12-75
FJKN12-100
FJKN12-125
FJKN12-150
FJKN16-75
FJKN16-100
FJKN16-130
FJKN16-150
FJKN16-180
FJKN20-100
FJKN20-130
FJKN20-150SALE
FJKN20-180
FJKNS10-75
FJKNS10-100
FJKNS12-75
FJKNS12-100
FJKNS12-125
FJKNS12-150
FJKNS16-75
FJKNS16-100
FJKNS16-130
FJKNS16-150
FJKNS16-180
FJKNS20-100
FJKNS20-130SALE
FJKNS20-150
FJKNS20-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 136.50

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.37510

฿ 145.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.310010

฿ 136.50

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.97512

฿ 136.50

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.910012

฿ 141.05

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.912512

฿ 168.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต4.915012

฿ 177.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต5.97516

฿ 177.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต5.910016

฿ 182.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต5.913016

฿ 191.10

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต5.915016

฿ 195.65

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต5.918016

฿ 241.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต8.810020

฿ 259.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต8.813020

฿ 273.00

฿ 144.17

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต8.815020

฿ 427.70

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่าไตรวาเลนท์โครเมต8.818020

฿ 445.90

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.37510

฿ 473.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.310010

฿ 468.65

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.97512

฿ 586.95

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.910012

฿ 600.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.912512

฿ 618.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4.915012

฿ 700.70

ADJUSTER PAD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า5.97516

฿ 746.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า5.910016

฿ 805.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า5.913016

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า5.915016

฿ 859.95

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า5.918016

฿ 900.90

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า8.810020

฿ 955.50

฿ 473.07

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า8.813020

฿ 1,010.10

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า8.815020

฿ 1,096.55

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า8.818020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แบบอยู่กับที่ ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
ความกว้าง D(มิลลิเมตร) 70 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 18 คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้