ลูกล้อ/ สเตนเลส/ ชนิดมีสกรู

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • D = 50 และ D = 65 ล้อยูรีเทนสีน้ำตาล
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างหลักของล้อผลิตจากสแตนเลส ทำให้โครงล้อนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมสูง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : ขันยึดด้วยเกลียว
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 74, 89, 97 และ 126
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 50, 60, 70 และ 80
- ขนาดเกลียว : M12 และ M16
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 25, 26 และ 28
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยาง(สีดำ), ยูรีเทน (สีเทา) และ ไนลอน (สีขาว)
โครงสร้าง - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

 
ตัวผลิตภัณฑ์หลักล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ
SUS304งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)ยาง (สีดำ)
ยูรีเทน (สีเทา)
ไนล่อน (สีขาว)