(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ชนิดล้อคู่ - รองรับน้ำหนักมาก - สเตนเลส
โครงสร้างล้อคู่ของล้อ ทำให้ลูกล้อนี้มีประสิทธิภาพการหมุนสูงในระหว่างการลากหรือเข็น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน / ล้อคู่
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 75, 93 และ 102
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 400, 500 และ 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 38 และ 48
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน (สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CWG50-D |
CWG50-N |
CWG65-D |
CWG65-N |
CWG75-D |
CWG75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,426.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 320.01 to 485.00 | 400 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | |
฿ 5,187.00 ฿ 2,670.27 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 320.01 to 485.00 | 400 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ไม่มีให้ | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | ||
฿ 9,855.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 93 | 485.01 to 750.00 | 500 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | |
฿ 6,156.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 93 | 485.01 to 750.00 | 500 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ไม่มีให้ | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | |
฿ 11,861.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 102 | 485.01 to 750.00 | 600 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน นำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | |
฿ 7,129.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 102 | 485.01 to 750.00 | 600 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ไม่มีให้ | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 38 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง