ลูกล้อ ชนิด Low Profile

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลูกล้อ ชนิด Low Profile
ลูกล้อ โหลดหนัก มากพร้อมความสูงในการติดตั้งต่ำและความมั่นคงในการทำงานที่ยอดเยี่ยม มี ล้อ ให้เลือกหลากหลายขนาดและ วัสดุ
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน/ แบบอยู่กับที่แบบฐานต่ำ
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 68, 92 และ 106
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 120, 160, 230, 250, 300 และ 320
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
- วัสดุ:
ลูกล้อ - พลาสติกเสริมแรงแบบพิเศษ (สีดำ), ฟีนอล (สีดำ), MC ไนลอน (สีน้ำเงิน), MC ไนลอนชนิดนำไฟฟ้า (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

■ เหล็กกล้า
\r\n
| รุ่น | \r\nD | \r\nล้อ | \r\nตัวเครื่อง | \r\nตลับลูกปืน ตลับลูกปืนล้อ | \r\n|||
| เดือยหมุน | \r\nยึดอยู่กับที่ | \r\nสต๊อปเปอร์ | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\nวัสดุ | \r\n[ S ]การเคลือบผิว | \r\n||
| CHJF | \r\nCHJK | \r\nCHJS | \r\n50 | \r\nเสริมแรงพิเศษ พลาสติก (สีดำ) | \r\nSPHC | \r\nไตรวาเลนท์โครเมต | \r\nรวมกับ | \r\n
| 50A | \r\n- | \r\n||||||
| 50S | \r\n|||||||
| 65A | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
| 75A | \r\n|||||||
| 65 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\n||||||
| 75 | \r\n|||||||
| CHJFM | \r\nCHJKM | \r\nCHJSM | \r\n50A | \r\nMC ไนล่อน (สีน้ำเงิน) | \r\n- | \r\n||
| 65 | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
| 75 | \r\n|||||||
| CHJFD | \r\nCHJKD | \r\nCHJSD | \r\n50A | \r\nMC นำไฟฟ้า ไนล่อน (สีดำ) | \r\n- | \r\n||
| 65 | \r\nรวมกับ | \r\n||||||
| 75 | \r\n|||||||
\r\n
| Part Number | \r\nตัวเครื่อง | \r\nล้อ | \r\nซีล | \r\nตลับลูกปืน | \r\n|||
| รุ่น | \r\nD | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ]การเคลือบผิว | \r\n[M]วัสดุ (สี) | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\nที่หมุน | \r\nล้อ | \r\n
| CHJFS CHJKS CHJSS | \r\n50 | \r\nSUS304 | \r\nงานเจียรไนแบบบาเรล (P.1581) | \r\nพลาสติกเสริมแรงพิเศษ (สีดำ) | \r\nยูรีเทน | \r\nรวมกับ | \r\nรวมกับ | \r\n
| 50A | \r\n- | \r\n||||||
| 65 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\nรวมกับ | \r\n|||||
| 65A | \r\nพลาสติกเสริมแรงพิเศษ (สีดำ) | \r\n||||||
| 75A | \r\n|||||||
| 75 | \r\nฟีนอล (สีดำ) | \r\n||||||
[ ! ] ชนิด 50 A ทั้งหมดใน Series นี้ไม่มีตลับลูกปืนในล้อ