(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะเจาะที่มีรู แบบกลม 60° ขนาน มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กหรือ สเตนเลส สามารถใช้สำหรับฝาครอบ ระบบระบายอากาศ ตัวกรอง สเตรนเนอร์ ฯลฯ
หากคุณกำลังมองหา มาตรฐาน ที่ไม่สามารถเลือกได้จากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน โปรด หน้าสัมผัส เราผ่านบริการ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานของเรา
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
PMRU / PMRF / PMLU | SS400 | ชุบซิงค์ |
PMRUS / PMRFS / PMLUS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B |
PMLU5 | — | 480 | — | 420 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | T | P | L | อัตราพรุน % | ||
ชนิด | D | A | B | ||||
PMRU PMRUS | 5 | 100 to 500 | 100 to 500 | 1.0 | 8 | — | 30.7 |
8 | 12 | — | 34.9 | ||||
10 | 15 | — | 34.9 | ||||
PMLU PMLUS | 5 | 1.0 | 25 | 20 | 47.1 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม. | T | P | อัตราพรุน % | ||
ชนิด | D | A | B | |||
PMRF PMRFS | 5 | 100 to 500 | 100 to 500 | 1.0 | 10 | 19.6 |
รหัสสินค้า |
---|
PMLU5-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMLUS5-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMRF5-[100-500/10]-[100-500/10] |
PMRFS5-[100-500/10]-[100-500/10] |
PMRU5-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMRU8-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMRU10-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMRUS5-[100-500/1]-[100-500/1] |
PMRUS8-[100-500/1]-[100-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สเปค | พันช์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู D (Ø) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ร่อง | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ร่อง | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชนิดขนาน รูกลม | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ชนิดขนาน รูกลม | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชนิดขนาน รูกลม | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชนิดขนาน รูกลม | 8 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ชนิดขนาน รูกลม | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ชนิดขนาน รูกลม | 5 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ชนิดขนาน รูกลม | 8 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง