แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู- รูกลมสลับฟันปลา 60°

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขอบตัดอาจรบกวนรอยเจาะรูได้ (ไม่สามารถระบุตำแหน่งการตัดได้)
- เนื่องจากปริมาณข้อมูล ข้อมูล CAD จึงถูกละเว้นไว้ แต่สินค้าจริงจะมีรูเจาะอย่างสม่ำเสมอภายในกรอบ
รายละเอียดสินค้า
โลหะเจาะที่มีรู แบบกลม แบบ สลับฟันปลา 60° สามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก สเตนเลส และ อะลูมิเนียม สามารถใช้สำหรับฝาครอบ ระบบระบายอากาศ ตัวกรอง สเตรนเนอร์ ฯลฯ
หากคุณกำลังมองหา มาตรฐาน ที่ไม่สามารถเลือกได้จากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน โปรด หน้าสัมผัส เราผ่านบริการ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานของเรา
ดรออิ้งบอกขนาด

ค่าพิกัดความเผื่อของมิติที่ไม่มีคำสั่ง
[ ! ] สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 0405 Class m (Class ปานกลาง).
| ช่วง มิติ | ค่าพิกัดความเผื่อ (㎜) | |
| เกิน | หรือต่ำกว่า | |
| 0.5 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
[ ! ] A ≥ B [ ! ] ขอบตัดอาจรบกวนรอยเจาะรูได้ (ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัดได้)
[ ! ] กรุณาระมัดระวังในการจับเนื่องจากบางส่วนของพื้นผิวที่ตัดอาจไม่เรียบ
| ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว |
| PMS | SPCC | ชุบผิวนิกเกิล |
| PMU | SUS304 | — |
| PMAL | A1100 | — |
| PMALW | อะโนไดซ์สีใส | |
| PMALB | อโนไดซ์สีดำ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
[ ! ]A≥B-] ขอบตัดอาจขัดขวางการเจาะ (ไม่สามารถระบุตำแหน่งการตัดได้)