ข้อต่อสกรูสำหรับจุดต่อซ่อนมุมอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อแบบซ่อนมุมที่โดดเด่นในเรื่องความคุ้มค่า มาพร้อมเพลทที่ช่วยให้เชื่อมต่อได้อย่างแน่นหนาและมีราคาประหยัด
ดรออิ้งบอกขนาดของฉากยึดแบบซ่อนมุม

| ส่วนประกอบ | [ M ] วัสดุฉากยึดแบบซ่อนมุม | [ S ]กระบวนการเตรียมผิว |
| สกรู | SCM435 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
| เพลทข้อต่อ | SPCC |
ตารางสเปคของฉากยึดแบบซ่อนมุม
| รุ่นชิ้นส่วนข้อต่อแบบซ่อนมุม |
| HCJ5 |
· รายการราคาด้านล่างเป็นกระแสไฟฟ้าเมื่อเดือนเมษายน 2011
· เพื่อดูราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่นสินค้า
· เพื่อดูราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่นสินค้า
| รุ่นชิ้นส่วนข้อต่อแบบซ่อนมุม | ส่วนประกอบ | ||
| ชนิด | ลำดับที่ | Ⓐโบลท์สกรู | Ⓑแผ่นข้อต่อฉากยึดแบบซ่อนมุม |
| H.C.J. | 5 | M5 | 5 |
| หมายเลขเฟรมที่รองรับการใช้งาน | [Exception] เฟรมที่ไม่สามารถใช้งานได้ | |||
| 5−2020* | 5−2040 | 5−2060 | 5−2080 | *HFSR5-2020 ที่มีพื้นผิวโค้ง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่สามารถตัดแต่งขึ้นรูปรูขันประแจได้ |
| 5−4040 | ||||
วิธีการเชื่อมต่อของฉากยึดแบบซ่อนมุม
| ขั้นตอน | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| คำอธิบาย | ยึดสกรูฉากยึดแบบซ่อนมุมเข้ากับรูต๊าปเกลียวที่หน้าปลายของเฟรม | สอดหัวของสกรูฉากยึดแบบซ่อนมุมเข้าไปในร่องของเฟรม B และเลื่อนไปยังด้านล่างของ A | ใส่ประแจหกเหลี่ยมผ่านรูขันประแจและขันให้แน่น |
| ฉากยึดแบบซ่อนมุมสกรู | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Series ตัวอย่างรุ่นฉากยึดแบบซ่อนมุม | เฟรม A | เฟรม B | ฉากยึดแบบซ่อนมุมสกรู |
|---|---|---|---|
| HFS5-2020-1000-LTP | HFS5-2020-1000-RCV | HCJ5 |
เรายังมีอะลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ติดตั้งฉากยึดแบบซ่อนมุม (HCJ5) ไว้แล้ว
จำเป็นต้องมีรูขันประแจเพิ่มเติมบนกรอบที่ประกบกัน
ชนิดฉากยึดแบบซ่อนมุมสกรูติดตั้งล่วงหน้า
ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าของฉากยึดแบบซ่อนมุม
■ 5 Series ฉากยึดแบบซ่อนมุม
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สกรู ฉากยึดแบบซ่อนมุม | การต๊าปเกลียว ฉากยึดแบบซ่อนมุม | กลาง ฉากยึดแบบซ่อนมุม | ดับเบิ้ลชนิดใส่หลัง ฉากยึดแบบซ่อนมุม | ขนาน ฉากยึดแบบซ่อนมุม |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปภาพผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| แผนภาพการติดตั้ง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| วัสดุชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint | เหล็ก หรือ SUS304 | SWCH-18A | SCS13 | เทียบเท่า SCS13 / SUS304 | SCS13/SUS304 |
| คุณสมบัติของชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint | แผ่นนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟมีความน่าเชื่อถือและประหยัดค่าใช้จ่าย | ไม่จำเป็นต้องเจาะรูเพิ่มเติม นี่คือฉากยึดแบบซ่อนมุมที่ราคาถูกที่สุด | นี่คือฉากยึดแบบซ่อนมุมที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งสามารถใช้กับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ได้หลากหลาย | การยึดที่มั่นคงสามารถทำได้จากสองจุด นี่คือการยึดที่แข็งแรงที่สุดที่เป็นไปได้ด้วยฉากยึดแบบซ่อนมุม | เฟรมสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบติดกัน |
| 5 Series หน้าผลิตภัณฑ์ | กำลังดู | หน้าผลิตภัณฑ์ | หน้าผลิตภัณฑ์ | หน้าผลิตภัณฑ์ | หน้าผลิตภัณฑ์ |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฉากยึดแบบซ่อนมุมในซีรีส์ 5
■ ซีรีส์ 5 (ความกว้างของร่อง 6 มม.)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมเฟรม | ฉากยึดแบบซ่อนมุม | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง | น๊อตตัวเมีย |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |