ขายึดกลับด้านพร้อมส่วนยื่น - ซีรีส์ 6, ร่อง 8 มม., 1 แถว (มุม 90 องศา)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อนุญาตทั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงตัว L และ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อข้าม ฉากยึด ไม่ยื่นออกมาจาก เฟรม แม้ว่าจะเชื่อมต่อข้ามกัน

    Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFSN6
    HBLFSN6-5
    (สำหรับโบลท์ M5)
    HBLFSNB6 (อะลูไมต์สีดำ)
    HBLFSNM6 (การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
    CHBLFSN6(การเคลือบสีอบ, สีเงิน)

    *เมื่อระบุ HBLFSN6-5
    รู φ5.2 1 และ 2 จะอยู่ใกล้กัน ดังนั้นให้ใส่สลักเกลียวจาก 1
    สำหรับรายละเอียด โปรดดู "วิธีการติดตั้งโบลท์พร้อมแหวนรองสปริง (งานเพิ่มเติม: SEC)" ด้านล่าง
    [ ! ]สำหรับความเหลี่ยมของเหล็กฉาก 90 องศาโปรดตรวจสอบตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
    ชนิด[M]วัสดุ[S]การเคลือบผิว
    ①HBLFSN6ADC12
    ②HBLFSN6−5
    3HBLFSNB6อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
    ④HBLFSNM6การชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    ⑤CHBLFSN6การเคลือบสีอบ (สีเงิน)
    *การเคลือบสีอบ (สีเงิน) เป็นประเภทที่เข้ากับสีของกรอบที่ทาสีใส

    วิธีระบุรุ่นเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLFSN6

    ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา

    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นมวลโบลท์/น็อตตัว T ใช้งานได้โหลดที่อนุญาต
    (กรัม)โบลท์จำนวนชิ้นT-น็อตจำนวนชิ้น(นิวตัน)
    HBLFSN615CBM6−122HNTT6−621176
    HBLFSN6−5
    (สำหรับโบลท์ M5)
    CBM5−12HNTT6−5
    HBLFSNB6 *
    (อะโนไดซ์สีดำ)
    CBM6−12HNTT6−6
    HBLFSNM6
    (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
    CHBLFSN6
    (สีอบ/สีเงิน)

    การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFSN6SET
    HBLFSN6C- SET
    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    รู ยึดฝา
    ครอบเพิ่มเติม
    C
    เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ
    (M5 สองด้าน)
    (สกรูยึด HCBM)
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดที่ยื่นออกมา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    HBLFSN6
    HBLFSN6-5
    HBLFSNB6
    HBLFSNM6
    CHBLFSN6
    HBLFS6
    HBLFSB6
    HBLFSL6
    HBLFSR6
    HBLFSNK6
    HBLFSNE6
    HBLFSH6
    ■ ตัวอย่างการติดตั้งฝาครอบของเหล็กฉาก 90 องศา
    ● กรุณาระบุรหัสเครื่องจักรเพิ่มเติม -C
    (หน้า 798)
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดที่ยื่นออกมา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

     

    การเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลจำเพาะขายึดที่ใช้งานได้
    ตั้ง สลักเกลียวและ
    น็อต ที่เกี่ยวข้อง
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อต
    สปริงพรีฟิต)
    SSU ( น็อตสปริง
    พ รีฟิต
    สแตนเลส)
    SEP
    (น็อต
    สปริงฟิตติ้ง)
    SSP
    (น็อต
    สปริงฟิตติ้งสแตน
    เลส)
    SEC
    ( โบลท์/ น็อต
    พร้อมแหวนรอง
    )














    ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดขายึดกับเฟรม
    (เพิ่มในราคาขายึด)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFS6
     โบลท์น็อต
    รหัสรุ่นจำนวนชิ้นรุ่นจำนวนชิ้น
    SETCBM6-122HNTT6-62
    SSTSCB6-12HNTTSN6-6
    SEUCBM6-12HNTU6-6
    SSUSCB6-12SHNTU6-6
    SEPCBM6-12HNTP6-6
    SSPSCB6-12SHNTP6-6
    SECHCBST6-15HNTT6-6

    [ ! ]เมื่อระบุสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ HBLFS6
    โปรดตรวจสอบโบลท์และน็อตที่เข้ากันได้

    -
    HBLFSN6
    HBLFSN6-5
    HBLFSNB6
    HBLFSNM6
    CHBLFSN6
    HBLFS6
    HBLFSB6
    HBLFSL6
    HBLFSR6
    HBLFSNK6
    HBLFSNE6
    HBLFSH6
    [ ! ]โบลต์สำหรับตัวยึดอะลูไมต์สีดำ ขั้วไฟฟ้าประจุบวก (สีดำ) คือ HCBMTB (ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ)
    [ ! ]หากระบุ -SET, -SEU, -SEP สำหรับตัวยึดอลูไมต์สีดำหรือขายึดอิเล็กโทรดประจุบวก (สีดำ) สลักเกลียวที่ยึดไว้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
    [ ! ]สำหรับชุดรวม โปรดดู "รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อต" ด้านล่าง

    ■ เจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
    ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSN6-C

     

    ■ รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา

    รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติมโบลท์น็อต
    รุ่นวัสดุชนิดรุ่นวัสดุตัวอุด
    SETCBM6-12เหล็กเข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี
    SSTSCB6-12สแตนเลสเข้าก่อนHNTTSN6-6สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM6-12เหล็กเข้าก่อนHNTU6-6เหล็กใช่
    SSUSCB6-12สแตนเลสเข้าก่อนSHNTU6-6สแตนเลสใช่
    SEPCBM6-12เหล็กเข้าช้าHNTP6-6เหล็กใช่
    SSPSCB6-12สแตนเลสเข้าช้าSHNTP6-6สแตนเลสใช่
    SECHCBST6-15เตารีด (พร้อมเครื่องซักผ้า)เข้าก่อนHNTT6-6เหล็กไม่มี

    * สำหรับ HBLFSN6-5 เท่านั้น โบลท์และน็อตที่รองรับการใช้งานนั้นมีไว้สำหรับโบลท์ M5

    ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    คุณสมบัติ: ประเภทที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
    ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

     

    สามารถติดตั้งได้ทั้งทิศทาง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ ตัวอย่างการใช้งาน

    การเชื่อมต่อรูปตัว L

    การเชื่อมต่อข้าม

     

    มีขายึดสำหรับร่องสองแถวให้เลือกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิคเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ โปรดตรวจสอบเหล็กฉาก 90 องศาตารางความทนทานต่อความเหลี่ยม
    เพื่อดูความเหลี่ยมของ ขายึด เหลี่ยม


    ■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ดังที่แสดงในภาพด้านซ้าย น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตต่อเฟรมจะแสดงขึ้นเมื่อมีการวางสองเฟรมไว้ระหว่างเฟรมเหล่านั้น และมีขายึดสองอันติดอยู่ด้านล่าง
    น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่ขายึดสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด

    วิธีติดตั้งชุดน็อตพร้อมแหวนรอง (-SEC) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ วิธีการติดตั้ง HBLFSN6-SEC ที่มาพร้อมกับชุดน็อตพร้อมแหวนรองสปริงสำหรับขายึดเฟรมอะลูมิเนียม HBLFSN6 ของเหล็กฉาก 90 องศา

    เมื่อเปรียบเทียบกับโบลท์ซีรีส์อื่นๆ ที่มีแหวนรองสปริง ผลิตภัณฑ์นี้จะกีดขวางหัวโบลท์ ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขันให้แน่น
    เราจะแสดงวิธีการติดตั้งให้คุณ

     

    ขั้นตอนที่ 1 ลำดับการติดตั้งเหล็กฉาก 90 องศา

    ขั้นตอนที่ 2 การขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น

    ขันสลักเกลียวหกเหลี่ยมให้แน่นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    จากสองรู ให้ติดตั้งจากรูด้านบน

     

    ขั้นตอนที่ 3 ปรับตำแหน่งของแหวนรองสปริงโบลต์

    จากนั้นกดส่วนแหวนรองสปริงของสลักเกลียวด้วยมือหากสภาพนี้ยังคงอยู่เมื่อขันโบลต์ที่เหลือ หัว
    ของโบลต์ที่ขันไว้ก่อนหน้านี้
    จะรบกวนและไม่สามารถติดตั้งได้
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    ขั้นตอนที่ 4 ขันโบลท์หกเหลี่ยมให้แน่น
    สุดท้าย บิดโบลท์หกเหลี่ยมเพื่อติดตั้ง
    รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_วิธีการติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     
    ด้วยวิธีนี้ ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งแหวนรองสำหรับซีรีส์ 6 HBLFSN6-SEC
    หากติดด้านใดด้านหนึ่งล่วงหน้าได้ยาก เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
     
    <ผลิตภัณฑ์ทดแทน>
    กรณีที่ 1: เมื่อเปลี่ยนสลักเกลียวโดยไม่เปลี่ยนตัวยึด
    HBLFSN6-SET(เปลี่ยนชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้สำหรับงานเพิ่มเติม)

    กรณีที่ 2: เมื่อเปลี่ยนตัวยึดโดยไม่เปลี่ยนสลักเกลียวที่มีแหวนรองสปริง
    HBLFSH6-SEC(เปลี่ยนเป็นตัวยึดที่มีรูวงรีด้านเดียว)
    รูที่ด้านหนึ่งของตัวยึดเป็นรูวงรี ดังนั้นถึงแม้จะใช้สลักเกลียวหกเหลี่ยมที่มีแหวนรองในตัว หัวสลักเกลียวยังคงสามารถใช้ในการติดตั้งได้โดยไม่เกิดการรบกวน

    ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้าเหล็กฉาก 90 องศา

    วิธีการเชื่อมต่อโครงอะลูมิเนียมแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

    การเชื่อมต่อขายึดซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น ข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์-1วิธีการเชื่อมต่อนี้เกี่ยวข้องกับการใส่น็อตเข้าไปในร่องเฟรมอะลูมิเนียมแล้วยึดด้วยสลักเกลียว
    เนื่องจากไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมกับเฟรม จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

    การเชื่อมต่อข้อต่อแบบปิด
    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น ข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ -2วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเจาะรูเพิ่มเติมที่ด้านข้างของเฟรมและเชื่อมต่อโดยใช้ข้อต่อพิเศษ
    เนื่องจากไม่มีการใช้ขายึด มุมจึงสะอาดและแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรบกวน

    สินค้าที่คล้ายกันกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ เหล็กฉาก 90 องศาแบบยื่นออกมา

    มีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้งเพื่อป้องกันการหมุน

    ชื่อสินค้า
    ขายึด ถอยหลัง พร้อมส่วนที่ยื่นออกมา
    ขายึดซี่โครงเดี่ยวตัวยึดน็อต
    ตัวยึดที่มีส่วนยื่นออกมาด้านหนึ่ง
    ตัวยึดรูยาวด้านเดียวตัวยึดพร้อมฝาครอบ
    ภาพผลิตภัณฑ์

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านใดด้านหนึ่งและสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นเพลทได้

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ สินค้าที่คล้ายกัน

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6_สินค้าที่คล้ายกัน

    วัสดุADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
    คุณสมบัติมีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวติดตั้ง ทำให้วางตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง นี่เป็นประเภทออร์โธดอกซ์ที่สุดประเภทนี้มีซี่โครง (ด้านข้าง) เพียงด้านเดียว ทำให้ง่ายต่อการหมุนประแจหกเหลี่ยมประเภทนี้มีส่วนที่ยื่นออกมายาวเพื่อยึดน็อต และไม่จำเป็นต้องปรับตำแหน่งน็อตอย่างละเอียดส่วนยื่นออกมามีด้านเดียวเท่านั้นและมีประโยชน์เมื่อเชื่อมต่อเฟรม/เพลตชนิดนี้มีรูยาวด้านหนึ่ง หัวโบลท์ไม่รบกวนแม้ว่าจะใช้โบลท์ที่มีแหวนรองในตัวก็ตามประเภทนี้มีฝาปิดกันฝุ่น สุขอนามัยที่ดีเยี่ยมเนื่องจากไม่มีฝุ่นสะสมอยู่ภายใน
    โมเดลตัวแทนสินค้าชิ้นนี้HBLFSL6HBLFSR6HBLFSNK6HBLFSH6HBLFSNT6

    สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา

    ชื่อสินค้ากรอบอลูมิเนียมข้อต่อคนตาบอดฝาครอบเฟรมฝาครอบร่องน็อต
    ภาพถ่าย

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีส์ 6 (ความกว้างของร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 1 แถว - เหล็กยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่น รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    หน้าสินค้าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่