ฉากกลับด้านแบบแท็บ - ซีรีส์ 6, ร่อง 8 มม., 2 ร่อง (มุม 90 องศา)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหล็กยึด สำหรับร่อง 2 แถวพร้อมซี่และรูยึด 4 รูที่ด้าน 1 คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
HBLFSDW6
HBLFSDW6—50 สำหรับสี่เหลี่ยม 50 มม.

[ ! ]สลักเกลียวและน็อตสามารถซื้อเป็นชุดได้ โปรดดูงานเพิ่มเติมด้านล่าง
[ M ] วัสดุ: ADC12 [ S ] การบำบัดพื้นผิว: ไม่มี
ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLFSDW6 HBLFSDW6−50 |
・หากต้องการตรวจสอบราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรุ่นสินค้า
[ ! ]สลักเกลียวและน็อตไม่ได้รวมมากับเหล็กฉาก 90 องศา
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้
หากต้องการซื้อชุดสลักเกลียวและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
สำหรับสเปคโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์รายตัวในหัวข้อ "รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้" (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่น | น้ำหนัก (ก.) | สลักเกลียวและ T-nut ที่ใช้ได้ | โหลดที่อนุญาต (N) | |||
| ประเภท | สลักเกลียว | จำนวน | T-nut | จำนวน | ||
| HBLFSDW6 | 88 | CBM6-12 | 8 | HNTT6-6 | 8 | 2940 |
| HBLFSDW6-50 | 53 | 2964 | ||||
งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLFSDW6 | − | SET |
| HBLFSDW6 | − | C-SET |
| งานดัดแปลง | โค้ด | สเปค | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ |
| รูยึดฝาครอบ เพิ่มเติม | C | เหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรูเกลียว M5 ที่ทั้งสองด้านสำหรับยึดฝาครอบได้ รุ่นตัวอย่าง: HBLFSDW6-C (สลักเกลียวยึด:HCBM). ![]() | HBLFSD6 |
| HBLFSDK6 | |||
| HBLFSD6-50 | |||
| HBLFSDD6 | |||
| HBLFSDW6 | |||
| HBLFSDW6-50 | |||
| HBLFTD6 | |||
| HBLFTDB6 | |||
| HBLFTDM6 | |||
| HBLFTD6-50 | |||
| HBLFUD6 |
| งานดัดแปลง | โค้ด | สเปค | เหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สลักเกลียวและน็อต ที่ใช้ได้ รวมอยู่ในชุด | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ) SSU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ) (สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงหลังการประกอบ) SSP (น็อตสปริงหลังการประกอบ) (สแตนเลส) SEC (สลักเกลียว/น็อตพร้อมแหวนรองประกอบ) | ชุดรวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศากับกรอบ (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSDW6
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDK6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSD6-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDW6-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFTD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFTDB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFTDM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFTD6-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFUD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU หรือ -SEP สำหรับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่แบบอะโนไดซ์สีดำ สลักเกลียวที่รวมมาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
[ ! ]สำหรับชุดผสม โปรดดู "รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้" ด้านล่าง
■รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ (สามารถซื้อแยกได้)
| รุ่นงานกลึงเพิ่มเติม | สลักเกลียว | nut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM6-12 | เหล็ก | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTT6-6 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB6-12 | สแตนเลส | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTTSN6-6 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM6-12 | เหล็ก | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTU6-6 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB6-12 | สแตนเลส | ใส่ก่อนออกก่อน | SHNTU6-6 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM6-12 | เหล็ก | ใส่ทีหลัง | HNTP6-6 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB6-12 | สแตนเลส | ใส่ทีหลัง | SHNTP6-6 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST6-15 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | ใส่ก่อนออกก่อน | HNTT6-6 | เหล็ก | ไม่มี |
*หากซื้อเป็นชุด สลักเกลียวและน็อตจะรวมอยู่ตามจำนวนรูยึด
วิธีใช้เหล็กฉาก 90 องศา
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับโหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ (ไม่แตกหรือลื่น) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและโหลดถูกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ซีรีย์ 6 (ความกว้างร่อง 8 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น
| ชื่อ | เหล็กฉาก 90 องศาพลิกกลับพร้อมส่วนยื่น (มีซี่โครง) (ผลิตภัณฑ์นี้) | เหล็กฉาก 90 องศาพลิกกลับพร้อมส่วนยื่น รูติดตั้ง 4 รู | เหล็กฉาก 90 องศาพลิกกลับพร้อมส่วนยื่น รูติดตั้ง 8 รู | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น | เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ |
| ||||
| ตำแหน่งส่วนยื่น | มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน | มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน / มีส่วนยื่นด้านเดียว | มีส่วนยื่นด้านเดียว | มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน | มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน |
| โหลดที่อนุญาต (N) | 2940/2964 | 1764 | 2940 | 1960 | 1960 |
| จำนวนมุม | สำหรับสี่เหลี่ยม 30/60/50 มม. | สำหรับสี่เหลี่ยม 30/60/50 มม. | สำหรับสี่เหลี่ยม 30/60 มม. | สำหรับสี่เหลี่ยม 30/60/50 มม. | สำหรับสี่เหลี่ยม 30/60 มม. |
เหล็กฉาก 90 องศาร่อง 2 แถวซีรีย์ 6 อื่นๆ มีมีให้ที่นี่.