1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ- โซ่พร้อมอุปกรณ์พ่วง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ- โซ่พร้อมอุปกรณ์พ่วง
  • ข้อต่อ- โซ่พร้อมอุปกรณ์พ่วง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ ที่เชื่อมต่อ โซ่ คุณสามารถเลือกหนึ่งรายการเพื่อซ่อมแซม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JNT-L40
JNT-L50
JNT-L60
JNT-L80
JNT-T40
JNT-T50
JNT-T60
JNT-T80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้)
(กิโลนิวตัน)
อุปกรณ์เสริม ความตึง อนุญาต

฿ 45.39

CHAINS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10402.71 ถึง 5.00ด้านเดียว2.75

฿ 58.70

CHAIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -502.71 ถึง 5.00ด้านเดียว4.41

฿ 70.43

CHAIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -605.01 ถึง 10.00ด้านเดียว6.28

฿ 86.09

CHAINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108010.01 ถึงด้านเดียว10.69

฿ 52.05

CHAINS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10402.71 ถึง 5.00สองด้าน2.75

฿ 66.52

CHAINS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10502.71 ถึง 5.00สองด้าน4.41

฿ 86.09

CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10605.01 ถึง 10.00สองด้าน6.28

฿ 113.48

CHAIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8010.01 ถึงสองด้าน10.69

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด ข้อต่อ เชื่อมโยงเท่านั้น