เทอร์มินอลบล็อค

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - เทอร์มินอลบล็อก จาก MISUMI
    - รหัสรุ่นของสินค้าได้แก่ MSNDTD และ MSNDTK (แบบมีฝาครอบ)
    - แผงขั้วต่อทำจากเรซินชนิดพิเศษ (เรซินโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่อิ่มตัว) ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง
    - สำหรับ MSNDTK (แบบมีฝาครอบ) มีสกรูขนาด M3 มาให้ 4 ชิ้น
    - จำนวนรู: 2, 3, 4, 6, 8 และ 10
    - ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250V.
    - ค่าพิกัดกระแส: 20A.
    - ขนาดของสายไฟที่ใช้ได้: 5.5 mm2
    - ขนาดของเทอร์มินอลสกรู: M4
    - อุณหภูมิในการใช้งาน: -10 ถึง 150°C
    - สอดคล้องตามมาตรฐาน: JIS C 2811 เทอร์มินอลบล็อกสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน