ฮีทเตอร์แผ่นยาง-ชนิดสี่เหลี่ยม/มาตรฐาน เลือกได้

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]·ฮีทเตอร์แผ่นสี่เหลี่ยมที่มีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด 200 ถึง 250°C

■ขนาดของแผ่นยึดสายไฟ
ขนาดใน ( ) เป็นค่าอ้างอิง
| รุ่น | ค่ากระแสไฟฟ้า A | C | D |
| MRHSK | — | (23) | (30) |
| MRHSS MHRHS MRHSSS MHRHSS | ไม่เกิน 5A | (25) | (40) |
| 5 A ถึงไม่เกิน 8 A | (40) | (40) | |
| 8 A to 16 A | (40) | (100) |
(มาตรฐาน)
[ M ] วัสดุ:
ฮีทเตอร์: ยางซิลิโคน
สายไฟ: นิกเกิล (Ni)
หุ้มสายไฟ: ซิลิคอน (MRHSK)
: ฟลูออโรโพลิเมอร์ (อื่น ๆ )
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
: 220°C (MRHSK)
: 220°C (อื่น ๆ )
หุ้มสายเทอร์โมคัปเปิล Type K : ฟลูออรีนเรซิ่น (PFA)
(ชนิดอุณหภูมิสูง)
[ M ] วัสดุ:
ฮีทเตอร์: ยางซิลิโคนทนความร้อน
สายไฟ: นิกเกิล (Ni)
หุ้มสายไฟ: ฟลูออโรโพลิเมอร์
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 250°C
หุ้มสายเทอร์โมคัปเปิล Type K: ฟลูออรีนเรซิ่น (PFA)