ฮีตเตอร์แท่ง - พร้อมหน้าแปลนป้องกันสายไฟ/ หน้าแปลนรูปแบบ A/หน้าแปลนรูปแบบ B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฮีตเตอร์แท่ง - พร้อมหน้าแปลนป้องกันสายไฟ/ หน้าแปลนรูปแบบ A/หน้าแปลนรูปแบบ B
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, และ 12
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- โวลต์(V) : 100 และ 200
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ และ หน้าแปลนขึ้นลาย: SUS304
หน้าแปลน- สเตนเลส
ขั้วต่อ - ทองแดง (ชุบดีบุก)
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก