ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดเลือกสายไฟได้ / หน้าแปลนรูปแบบ A

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดเลือกสายไฟได้ / หน้าแปลนรูปแบบ A
    ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
    [คุณสมบัติ]
    - อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, และ 12
    - ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
    - โวลต์(V) : 100 และ 200
    - วัสดุ:
    ฮีตเตอร์ : SUS304
    หน้าแปลน: สเตนเลส
    เทอร์มินอล : ทองแดง (ชุบดีบุก)
    [การใช้งาน]
    ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก