ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดสายยืดหยุ่น / ไม่มีหน้าแปลน/ หน้าแปลนรูปแบบ A/ หน้าแปลนรูปแบบ C

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดสายยืดหยุ่น / ไม่มีหน้าแปลน/ หน้าแปลนรูปแบบ A/ หน้าแปลนรูปแบบ C
    ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
    [คุณสมบัติ]
    - อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 600
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 9.42, 10, 12 และ 12.6
    - ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 600 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
    - โวลต์(V) : 100 ,110, 200 และ 220
    - วัสดุ:
    ฮีตเตอร์ และ หน้าแปลน- SUS304
    [การใช้งาน]
    ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก



    MCHH
    [M] วัสดุ:
    ฮีตเตอร์ - SUS321
    สายไฟ: นิกเกิล (N)
    การหุ้มสายไฟ: ซิลิคอน +แก้วถัก
    อุณหภูมิที่ทนความร้อนของสายไฟ: 180 °C
    อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 600 °C
    MCHHA / MCHHC
    [M] วัสดุ:
    ฮีตเตอร์ : SUS304
    หน้าแปลน: SUS304
    สายไฟ: อุณหภูมิที่ทนความร้อนของสายไฟ:
    อุณหภูมิที่ทนความร้อนของสายไฟ: 180 °C
    อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 600 °C

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    ■ คุณสมบัติ
    - สายไฟหุ้มด้วยท่ออ่อนที่ทำจากสแตนเลสเพื่อป้องกันแรงกระแทกจากภายนอก
    - มีฝาปิดป้องกันที่ฐาน สายไฟจึงไม่ถูกดึงโดยตรงเมื่อดึงฮีทเตอร์ออกมา
    - ท่ออ่อนจะป้องกันสายไฟจากความเสียหายที่เกิดจากการล้าของโลหะ
    ■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
    [!] อย่าปล่อยให้ฮีทเตอร์ทำงานขณะที่สัมผัสกับอากาศ หากเปิดใช้งานฮีทเตอร์ในขณะที่ส่วนสร้างความร้อนไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ขดลวดอาจฉีกขาดได้เนื่องจากมีความร้อนแผ่ออกมาเกินปกติ
    หากเปิดใช้งานฮีทเตอร์ในขณะที่ส่วนสร้างความร้อนไม่ได้อยู่ในวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ขดลวดอาจฉีกขาดได้เนื่องจากมีความร้อนแผ่ออกมาเกินปกติ
    [!] ท่ออ่อนไม่กันน้ำ ใช้งานให้ห่างจากน้ำ
    [ ! ] ฮีทเตอร์แท่งไม่สามารถใช้งานในน้ำได้