ฮีตเตอร์แท่ง - อุณหภูมิสูง/ ไม่มีหน้าแปลน/ หน้าแปลนรูปแบบ B/หน้าแปลนรูปแบบ C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฮีตเตอร์แท่ง - อุณหภูมิสูง/ ไม่มีหน้าแปลน/ หน้าแปลนรูปแบบ B/หน้าแปลนรูปแบบ C
ฮีตเตอร์แท่ง ชนิดนี้ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ความร้อนเฉพาะที่แก่อุปกรณ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 900
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.) : 8, 10, และ 12
- ความยาว (mm.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 300 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
- โวลต์(V) : 100, 110, 200 และ 220
- วัสดุ:
ฮีตเตอร์ - Incolloy
หน้าแปลน- SUS304
[การใช้งาน]
ฮีตเตอร์แบบแท่ง เหล่านี้มักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การขึ้นรูปพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการปิดผนึก