เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ชนิดป้องกันสายนำไฟฟ้า/เทอร์โมคัปเปิล Type K

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ชนิดป้องกันสายนำไฟฟ้า/เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดป้องกันสายนำไฟฟ้า มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 3.2
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 100 และ 300
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0 ถึง 750
● รูปแบบของหางปลา: M4 ตัว Y 2 ชุด
● วัสดุ :
ปลอก - SUS304
ปลอกนอก - SUS316
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

MSNDFC
| ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | |
| งานละเอียด | JIS Class 2 | |
| จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิ | ชนิด Isolated Neutral | |
| ช่วงอุณหภูมิที่วัด | 0 to 750°C | |
| [ M ] วัสดุ | ชีท | SUS316 |
| ปลอก | SUS304 | |
| ยืดหยุ่น ท่อ | สแตนเลส | |
| อุณหภูมิทนความร้อนของปลอก | 80°C | |
| สายไฟ (ช่วงอุณหภูมิใช้งาน) | หุ้มฉนวนใยแก้ว (0 to 150°C) | |