(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ทนความร้อน/เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดทนความร้อน มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 1, 1.6 ,2.3 และ 3.2
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 30, 50, 100 และ 150
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
Ø1.0, 1.6 - 0 ถึง 650°C
Ø2.3 - 0 ถึง 650°C
Ø3.2 - 0 ถึง 750°C
● รูปแบบของหางปลา: M4 ตัว Y 2 ชุด
● วัสดุ :
ปลอก - SUS304
ปลอกนอก - SUS316
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | |
งานละเอียด | JIS Class 2 | |
จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิ | ชนิด Isolated Neutral | |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | ⌀1.0, 1.6 | 0 to 650°C |
⌀2.3 | 0 to 650°C | |
⌀3.2 | 0 to 750°C | |
[ M ] วัสดุ | ชีท | SUS316 |
ปลอก | SUS304 | |
อุณหภูมิทนความร้อนของปลอก | 180°C | |
สายไฟ (ช่วงอุณหภูมิใช้งาน) | เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์ (0 to 200°C) |
รหัสสินค้า | — | L |
MSNDFC3.2 MSNDHG3.2 | — — | 100 100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน (Ø) | เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,180.45 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 30 | |
฿ 3,180.45 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 50 | |
฿ 3,180.45 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 100 | |
฿ 3,430.70 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | 150 | |
฿ 2,588.95 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 30 | |
฿ 2,588.95 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 50 | |
฿ 2,588.95 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 100 | |
฿ 2,730.00 ฿ 857.77 | SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 150 | ||
฿ 2,629.90 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.3 | 30 | |
฿ 2,629.90 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.3 | 50 | |
฿ 2,629.90 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.3 | 100 | |
฿ 2,798.25 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.3 | 150 | |
฿ 2,657.20 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 | 30 | |
฿ 2,657.20 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 50 | |
฿ 2,657.20 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 100 | |
฿ 2,843.75 | SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 150 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | SUS316 | หน้าสัมผัส | ประเภท กลาง แยกได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 200 | จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง |
การแนบ รูปทรง ส่วน | แขนเสื้อ | ประเภทของ เทอร์มินอล | หางปลา รูปตัว Y | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ฟลูออโรโพลิเมอร์ การเคลือบผิว |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)(ม.) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง