1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดลมร้อน - ชนิดหมุนเวียนอากาศ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมเพราะสามารถดูดอากาศร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องกลับมาได้อีกครั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAHYC1010
MAHYC1210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ เครื่องทำความร้อน
(กิโลวัตต์)
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°ค)

฿ 95,550.00

HOT-AIR GENERATION UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 1~ 200

฿ 101,465.00

HOT-AIR GENERATION UNITS 1 ชิ้น 7 วัน 1.2~ 230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การไหลเวียนของอากาศ พาวเวอร์ซัพพลาย เดี่ยว phase100V เครื่องวัดความถี่ พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไปสำหรับ 50/60 Hz