โอริง S Series

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
โอริง S ซีรี่ส์
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 2.5 ถึง 49.5
● ความหนา (mm.) : 1.5 และ 2
● วัสดุ และ ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃)
ยางไนไตรล์ -> -30 ถึง 100 ℃
ยางซิลิโคน -> -50 ถึง 200 ℃
ยางฟลูออโรคาร์บอน -> -15 ถึง 200 ℃
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างชิ้นส่วนที่ประกอบกัน 2 ชิ้น

| ชนิด | หมายเลข | มิติ G (ความเผื่อ + 0.25 0) | มิติ H H±0.05 | R มิติ ค่าสูงสุด | ||
| ไม่มีแหวนสำรอง | แหวนสำรองด้านเดียว แหวน | แหวนสำรองสองด้าน แหวน | ||||
| NSA·NSB·NSSW NSSK·NSF·NSFH | 3 ถึง 22 | 2.5 | — | — | 1.0 | 0.2 |
| 22.4 ถึง 50 | 2.7 | — | — | 1.5 | 0.4 | |
สำหรับติดตั้งบนพื้นผิว
สำหรับยึดพื้นผิวกระบอกสูบ
ไม่มีแหวนสำรอง
สำหรับความดันภายนอก
สำหรับความดันภายใน

| ชนิด | [M] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง (JIS Hs) | สี | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | การใช้งาน | คุณสมบัติ |
| NSA | ยางไนไตร | 70±5 | สีดำ | -30 ถึง 100 °C | ทน น้ำมัน แร่ | วัสดุ เป็นตัวแทนส่วนใหญ่มีความทนทานต่อ น้ำมัน / รอยขีดข่วนและความร้อนสูง |
| NSB | ยางไนไตร | 90±5 | สีดำ | -25 ถึง 100 °C | ||
| NSSW | ยางซิลิโคน | 50±5 | สีขาวน้ำนม | -50 ถึง 200°C | ทนความร้อน | ด้วยคุณสมบัติทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม วัสดุนี้มีช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างที่สุดในบรรดายางสังเคราะห์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร |
| NSSK | ยางซิลิโคน | 70±5 | สีแดงสด | -50 ถึง 200°C | ทนความร้อน | |
| NSF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | 70±5 | สีดำ | -15 ถึง 200 °C | ดีที่สุดในด้านการทนน้ำมัน/ทนสารเคมีและความเสถียรต่อความร้อนในฐานะยางสังเคราะห์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย | |
| NSFH | ยางฟลูออโรคาร์บอน | 90±5 | สีดำ | -15 ถึง 200 °C | ทนความร้อน |