1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ/ สายยาง/ ชนิดหลาย เกลียว
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
    ฿ 606.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ/ สายยาง/ ชนิดหลาย เกลียว
สายยาง/ท่อลม โพลียูรีเทน ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2, 4, 5, 6.5 และ 8
● จำนวนสายในหนึ่งท่อเกลียว : 2,3 และ 4
● ช่วงความยาวที่สามารถใช้งานได้ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 787 ถึง 1920 ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า
● แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : 0.8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -5 ถึง 60
● วัสดุ : โพลียูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายลมโพลียูรีเทน ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น ปืนฉีดลม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PUTMSP4-2-700
PUTMSP4-3-800
PUTMSP4-4-700SALE
PUTMSP6-2-900SALE
PUTMSP6-3-1100
PUTMSP6-4-900
PUTMSP8-2-1200
PUTMSP8-3-1400
PUTMSP8-4-1200
PUTMSP10-2-1400SALE
PUTMSP10-3-1600
PUTMSP10-4-1400
PUTMSP12-3-1900
PUTMSP12-4-1600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ID
(Ø)
จำนวน คอร์/แกน
(คอร์/แกน)
ความยาวช่วงการทำงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 606.80

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10422787

฿ 908.72

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10423885

฿ 1,213.60

฿ 959.11

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10424787

฿ 941.28

฿ 604.49

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10642985

฿ 1,406.00

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106431133

฿ 1,876.64

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10644985

฿ 1,095.20

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108521210

฿ 1,642.80

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 108531413

฿ 2,190.40

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108541210

฿ 1,796.72

฿ 1,529.19

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106.521417

฿ 2,693.60

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 10106.531673

฿ 3,877.60

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10106.541417

฿ 3,901.28

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012831920

฿ 5,629.92

SPIRAL TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012841615

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สีท่อ อื่น ๆ วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 0.8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้