(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ศนี้เหมาะสำหรับการดูดซับชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วน
![]() | อะแดปเตอร์· ปะเก็น ![]()
|
รุ่น | [ M ]วัสดุ | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | [ H ]ความแข็ง | สี |
VPCT | ยางไนไตร | อ่อนนุ่ม | ฝั่ง A40 ถึง 45 | สีดำ |
VPCE | ยางซิลิคอน นำไฟฟ้า | Shore A60 | สีดำ | |
VPDT | ยางไนไตร | เบลโลว์นุ่ม | ฝั่ง A40 ถึง 45 | สีดำ |
รหัสสินค้า |
MVCKN4 |
VPDT10 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVC_ | การติดตั้ง | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
VPCT VPCE | 4 | 4 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม |
6 | 6 | ||
8 | 8 | ||
10 | 10 | ||
15 | 15 |
รหัสสินค้า | ข้อต่อ สุญญากาศ ข้อต่อฟิตติ้ง MVD_ | การติดตั้ง | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
VPDT | 6 | 6 | ชนิดมีอุปกรณ์เสริม |
8 | 8 | ||
10 | 10 | ||
15 | 15 |
รหัสสินค้า |
---|
VPCE4 |
VPCE6 |
VPCE8 |
VPCE10 |
VPCE15 |
VPCT4 |
VPCT6 |
VPCT8 |
VPCT10 |
VPCT15 |
VPDT6 |
VPDT8 |
VPDT10 |
VPDT15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | OD (d) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ | -40~ 180 | 4 | ||
฿ 140.78 ฿ 83.17 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ | -40~ 180 | 6 | ||
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ | -40~ 180 | 8 | ||
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ | -40~ 180 | 10 | |
฿ 157.34 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / การแพร่กระจายคงที่ | -40~ 180 | 15 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 4 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 6 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 8 | |
฿ 99.37 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 10 | |
฿ 115.93 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อ่อนนุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 15 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ นุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 6 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ นุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 8 | |
฿ 140.78 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ นุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 10 | |
฿ 157.34 | ABSORDTION PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เบลโลว์ นุ่ม | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | -30~ 110 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | แพ้ด เท่านั้น | ชนิดที่มีการยึดติด | Attachment type | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง