ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีดข้อต่อลด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- [การเปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุและรูปลักษณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 รหัสรุ่น/ Part number บางรายการไม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสเปค โปรดดูรายละเอียด ที่นี่ สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[ประเภทการเชื่อมต่อ] ส่วนเกลียว <=> ส่วนเกลียวลดขนาด, [วัสดุ] สเตนเลส

· วัสดุ
| ชนิด | [ M ]วัสดุ |
| STUNPS | เทียบเท่า SUS304 |
| STUNPSS | เทียบเท่า SUS316 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
สภาวะการทำงานของข้อต่อ
* น้ำที่ไหลเป็นจังหวะคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และการเปลี่ยนแปลงของความดันและอัตราการไหลเกิดขึ้นในวัฎจักร (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
*เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์หล่อ ขนาด ( ) เช่น (D) และ (T) เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
* น้ำที่ไหลเป็นจังหวะคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และการเปลี่ยนแปลงของความดันและอัตราการไหลเกิดขึ้นในวัฎจักร (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
*เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์หล่อ ขนาด ( ) เช่น (D) และ (T) เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
| สถานะของไหล | ความดันใช้งานสูงสุด mpa |
| ไอน้ำ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน: สูงสุด 300°C | 1.0 |
| ไอน้ำ, อากาศ, น้ำมัน, น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ: สูงสุด 200°C | 1.4 |
| น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 |