ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีด/ หกเหลี่ยม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- [การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด] วัสดุและลักษณะของชิ้นส่วนบางหมายเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2025 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอาจปะปนกันในการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป บางมิติของประเภท: SGPNR มีการเปลี่ยนแปลง
มิติเก่าและมิติใหม่มีดังนี้
SGPNR6A: L33→32 (L) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
SGPNR8A: L37→34 (ℓ) 13.5→12.5
SGPNR10A: L37→36 (ℓ) 13.5→13
SGPNR15A: L46→43 (ℓ) 18→16.5
SGPNR20A: L50→48 (ℓ) 19.5→18.5

· วัสดุ
| ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการเตรียมผิว |
| SGPNR | FCMB270 | ชุบสังกะสีร้อน |
| SUTNR | เทียบเท่า SUS304 | — |
| SUTNRS | เทียบเท่า SUS316 | — |
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้งานฟิตติ้ง
*น้ำที่ไหลเป็นจังหวะคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และการเปลี่ยนแปลงของความดันและอัตราการไหลเกิดขึ้นเป็นวัฎจักร (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
*เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์หล่อ ขนาด ( ) เช่น (D) และ (L2) เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
| สถานะของไหล | ความดันขณะใช้งานสูงสุด (Mpa) |
| ไอน้ำ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน: สูงสุด 300°C | 1.0 |
| ไอน้ำ, อากาศ, น้ำมัน, น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ: สูงสุด 200°C | 1.4 |
| น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 |
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
*เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์หล่อ ขนาด ( ) เช่น (D) และ (L2) เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน