ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / ข้อต่อสามทางที

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด] วัสดุและลักษณะของชิ้นส่วนบางหมายเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2025 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอาจปะปนกันในการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทการเชื่อมต่อ] เกลียว <=> เกลียว ขนาดเท่ากัน / ประเภทเดียวกัน, [รูปแบบการเชื่อมต่อ] ข้อต่อสามทางที, [วัสดุ] เลือกได้จากสเตนเลสหรือเหล็ก

ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็กความดันต่ำ - ข้อต่อสามทางที: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
· วัสดุ
ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการเตรียมผิว
SGPPTFCMB270ชุบสังกะสีร้อน
SUTPTเทียบเท่า SUS304

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้งานฟิตติ้ง
สถานะของไหลความดันขณะใช้งานสูงสุด (Mpa)
ไอน้ำ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน: สูงสุด 300°C1.0
ไอน้ำ, อากาศ, น้ำมัน, น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ: สูงสุด 200°C1.4
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C2.0
*น้ำที่ไหลเป็นจังหวะคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และการเปลี่ยนแปลงของความดันและอัตราการไหลเกิดขึ้นเป็นวัฎจักร (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ
*เนื่องจากข้อต่อเป็นผลิตภัณฑ์หล่อ ขนาด ( ) เช่น (D) และ (L2) เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน