ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / ช่องเสียบ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- [การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด] วัสดุของชิ้นส่วนบางหมายเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2025 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอาจปะปนกันในการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: FCMB270 พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,SUS304 ที่ไม่มีการบำบัด,หรือ SUS316 ที่ไม่มีการรักษา

| ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว |
| SGPPS | FCMB270 | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| SUTPS | SUS304 | — |
| SUTPSS | SUS316 | — |
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการใช้งานข้อต่อ| สถานะของไหล | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 ) |
| ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C | 1.0 (10.2) |
| ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C | 1.4 (14.3) |
| น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 (20.4) |
(ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ