ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ ข้อต่อสามทางที

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด] วัสดุ การแกะสลัก และบรรจุภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอาจปะปนกันในการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แรงดันสูงพร้อม แรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa

 
ชนิด[ M ] วัสดุ
SGPPTHเทียบเท่า S25C
SUTPTHเทียบเท่า SUS304

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปคฟิตติ้ง
วัสดุเหล็กกล้า 1025 STKM ของ JIS G4051 หรือเทียบเท่า
สเตนเลส SUS304TP ของ JIS G3459 หรือเทียบเท่า
อุณหภูมิใช้งานสูงสุดวัสดุเทียบเท่า S25C 350°C
วัสดุเทียบเท่า SUS304 800°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด20.6 MPa (210 kgf/cm2)
โพรงที่ใช้งานได้ระบบท่อประปาที่ใช้ท่อกลวง STKM, JIS G3454, 3455, 3456
ระบบท่อประปาสเตนเลสกลวง JIS G3459