ข้อต่อฟิตติ้งท่อแรงดันสูง/ ช่องเสียบ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [การเปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุ การสลักลาย ลักษณะภายนอก และบรรจุภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นไป โปรดดูรายละเอียด ที่นี่ สินค้าเก่าและใหม่อาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งเกลียวแรงดันสูงที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
· มีตัวเลือกวัสดุเป็นเทียบเท่า S25C และเทียบเท่า SUS304
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับระบบท่อ STKM ที่ใช้ท่อเหล็กตามมาตรฐาน JIS G3454, 3455 หรือ 3456 หรือท่อสเตนเลสตามมาตรฐาน JIS G3459

 
ชนิด[ M ]วัสดุ
SGPPSHเทียบเท่า S25C
SUTPSHเทียบเท่า SUS304

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปคฟิตติ้ง
วัสดุเหล็กกล้า 1025 STKM ของ JIS G4051 หรือเทียบเท่า
สเตนเลส SUS304TP ของ JIS G3459 หรือเทียบเท่า
อุณหภูมิใช้งานสูงสุดวัสดุเทียบเท่า S25C 350°C
วัสดุเทียบเท่า SUS304 800°C
ความดันขณะใช้งานสูงสุด20.6 MPa (210 kgf/cm2)
โพรงที่ใช้งานได้ระบบท่อประปาที่ใช้ท่อกลวง STKM, JIS G3454, 3455, 3456
ระบบท่อประปาสเตนเลสกลวง JIS G3459